- 品番:
- DK 7816362
- 製品説明
- 130°ヒンジと安全ロック No.3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドルを含むロッドロック (3点ロックシステム) が付いています。各ドアの開扉範囲が狭いため、連結されたラック列同士の間隔を縮めることができます。
- 材質
- 鋼板製
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 品番について
- ドアフレームは付属しません。ドア補強フレームをご希望の場合はご相談ください。
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 適用
- エンクロージャータイプ: DK-TS
幅: 600 mm
高さ: 2,200 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 28.69 kg
- 総質量
- 30.2 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177330504
- ECLASS 8.0
- 27182204