- 品番:
- TS 8610805
- 製品説明
- 鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。
- 材質
- フレーム:アルミニウム押出成形プロファイル
コーナーピース:亜鉛ダイカスト
透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm
- 表面
- 静電粉体塗装
- 塗装色
- フレーム:RAL 7035
コーナーピース:RAL 7035
透視窓(内側からガラスマスクをプリントしてあります):RAL 9005
- 同梱品
- 安全ガラス付き透視ドアフレーム
ロッキングロッド、ダブルビット仕様
180°ヒンジ (4個)
- 可視面積
- 透視窓幅: 660 mm
透視窓高さ: 1,840 mm
- 透視窓高さ
- 1,840 mm
- 取り付けについてのご注意
- リアパネルの代わりに取り付ける場合は、ロック部品を必要とします
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
TS IT
VX SE
幅: = 800 mm
高さ: = 2,000 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 16 kg
- 総質量
- 17 kg
- 関税率番号
- 76101000
- EAN
- 4028177693852
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 製品説明
-
TS 透視フロントドア TS, TS IT, SE 用、WH: 800x2000 mm