透視フロントドア TS, TS IT, VX SE 用

品番: TS 8610825

鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。

品番:
TS 8610825
製品説明
鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。
材質
フレーム:アルミニウム押出成形プロファイル
コーナーピース:亜鉛ダイカスト
透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm
表面
静電粉体塗装
塗装色
フレーム:RAL 7035
コーナーピース:RAL 7035
透視窓(内側からガラスマスクをプリントしてあります):RAL 9005
同梱品
安全ガラス付き透視ドアフレーム
ロッキングロッド、ダブルビット仕様
180°ヒンジ (4個)
可視面積
透視窓幅: 660 mm
透視窓高さ: 2,040 mm
透視窓高さ
2,040 mm
取り付けについてのご注意
リアパネルの代わりに取り付ける場合は、ロック部品を必要とします
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
適用
エンクロージャータイプ: TS
TS IT
VX SE
幅: = 800 mm
高さ: = 2,200 mm
1パック
1 個
純質量
19 kg
総質量
20 kg
関税率番号
76101000
EAN
4028177693876
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
製品説明
TS 透視フロントドア TS, TS IT, SE 用、WH: 800x2200 mm
資料
マニュアル