透視フロントドア VX 用

品番: VX 8618000

鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。

品番:
VX 8618000
製品説明
鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。
材質
フレーム:アルミニウム押出成形プロファイル
透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm
表面
静電粉体塗装
塗装色
フレーム:RAL 7035
透視窓(内側からガラスマスクをプリントしてあります):RAL 9005
同梱品
透視フロントドア
ロッキングロッド、ダブルビット仕様
180°ヒンジ (4個)
IKコード
IK08
注記:
リアパネルの代わりに取り付ける場合は、フレーム側用ロック部品 8618.110 を必要とします
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
適用
エンクロージャータイプ: VX
幅: = 600 mm
高さ: = 1,800 mm
1パック
1 個
純質量
12.4 kg
総質量
13 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177921085
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
製品説明
VX 透視フロントドア、WH: 600x1800 mm
取得認証
UL + C-UL - FTTA
証明書
保護等級
資料
マニュアル