- 品番:
- VX 8618010
- 製品説明
- 鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。
- 材質
- フレーム:アルミニウム押出成形プロファイル
透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm - 表面
- 静電粉体塗装
- 塗装色
- フレーム:RAL 7035
透視窓(内側からガラスマスクをプリントしてあります):RAL 9005 - 同梱品
- 透視フロントドア
ロッキングロッド、ダブルビット仕様
180°ヒンジ (4個) - IKコード
- IK08
- 注記:
- リアパネルの代わりに取り付ける場合は、フレーム側用ロック部品 8618.110 を必要とします
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 12
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
幅: = 800 mm
高さ: = 1,800 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 15.2 kg
- 総質量
- 16 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177920972
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 製品説明
- VX 透視フロントドア、WH: 800x1800 mm
- 資料
- マニュアル