- 品番:
- VX 8618120
- 製品説明
- 避難経路の確保などの場合に、800 mm の1枚ドアを 400 mm ドア2枚に変更できます。幅 800 mm のリアパネルの代わりに取り付けることも可能です。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- ドア 2枚、ドアフレーム含む
130°ヒンジ
ロック部品 - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
幅: = 800 mm
高さ: = 2,000 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 37.32 kg
- 総質量
- 38 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177921375
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 製品説明
- VX ダブルドア、WH: 800x2000 mm
- 資料
- Info sheet