ドア / ロック

アクセサリー、ドア用

ケーブルガイド、輸送用安全器具、プロテクトバー、トップテック用アダプタープレート、ダストガードレールおよびドア用銘板ストリップ、ロック部品、ロックロッドストッパー、補修用ペイント。

アクセサリー、ドア用

ケーブルガイドセット、ドア VX、VX IT用

CMC III ハンドルを使用した場合、VX ラックシステムのドアの内側において最適な配線を実現するために使用します。

アクセサリー、ドア用

輸送用安全器具 VX ドア用

15 kg を超える荷重を追加された場合に、ドアの輸送中の安定性を向上させるために使用します。

アクセサリー、ドア用

保護バー VX、TS、VX SE用

エンクロージャー内への転倒を防止できます。エンクロージャー幅1200 mmに対応していますが、その他のサイズでは短くしたり分割するなどしてお使いいただけます。

アクセサリー、ドア用

ホルダー プロテクトバー用

垂直プロファイル(フレーム)への取り付け用。プロテクトバーが簡単に装着できます。

アクセサリー、ドア用

CS アダプタープレート CS トップテック用

フィルターファンを取り付ける際に使用します。空調機器のカットアウトに適しています。

アクセサリー、ドア用

補修用ペイント

粉体塗装面やウェット塗装面の補修に使用するラッカーです。

アクセサリー、ドア用

腐食保護用下塗り

この1成分形下塗りは、カットアウトなどにより生じた、ラッカーの付いていない箇所などの腐食保護に適しています。ラッカーの付いていない箇所の腐食保護に使用します。この下塗りは、低電圧および開閉器コンビネーション用の規格 IEC 61439の要求事項に適合しています。

アクセサリー、ドア用

ダストガード付き銘板レール

ドア上部やエンクロージャーとドア、トップパネルに埃が溜まるのを防ぎます。

アクセサリー、ドア用

ダストガード付き銘板レール VX、TS、VX SE用

ドアとエンクロージャープロフィールの上部の水平部分との間の、埃の堆積を防ぎます。企業のロゴやエンクロージャー名を表示できるレールが付いています。

アクセサリー、ドア用

ロック部品 VX 用

リアパネルの代わりに透視ドアや鋼板ドアを取り付ける時に使います。

アクセサリー、ドア用

ストリップ型銘板 VX、TS、VX SE用

ドアの上部に設置する識別銘板差し込み用。透明保護フィルムおよび固定部品付き。

アクセサリー、ドア用

ロックロッドストッパー CNOMO に準拠 VX、VX IT用

標準ロックあるいは VX クイックハンドルの付いた1枚ドアエンクロージャーおよび透視ドアのロックロッド用。ドアが開いている時に、ストッパーがロックロッドを固定します。