- 品番:
- SZ 2424.100
- 製品説明
- ドア上部や本体フレーム上部に埃が溜まるのを防止するほか、企業のロゴやエンクロージャー名を表示できるレールが付いています。
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 銘板ストリップ(高さ29.5 mm)用の透明保護シールを含む。
- 注記:
- 連結部カバーとの併用も可能です
- 寸法:
- 長さ: 600 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
TS
VX SE - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.459 kg
- 総質量
- 0.46 kg
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177463011
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- SZ ダストガードレール、VX、TS、VX SE 用、長さ:600 mm
- 資料
- Info sheet