この製品の販売終了日:: 2020/01/31
- 品番:
- SZ 2438800
- 製品説明
- この1成分形下塗りは、カットアウトなどにより生じた、ラッカーの付いていない箇所の腐食保護に適しています。ラッカーの付いていない箇所の腐食保護に使用します。この下塗りは、低電圧および開閉器コンビネーション用の規格 IEC 61439の要求事項に適合しています。
- メリット
- 抜群の粘着性
- 活性腐食保護
- 非常に高い充填力
- 塗装色
- ダークグレー
- 内容量
- 1,000 ml
- 納品形態
- 塗料缶
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 32129000
- EAN
- 4028177701977
- ETIM 9
- EC001899
- ETIM 8
- EC001899
- ECLASS 8.0
- 27409253
- 製品説明
- SZ Corrosion protection primer, color can, 1000 ml, Colour: Dark grey