- 品番:
- VX 8618450
- 製品説明
- ドアの上部に設置する識別銘板差し込み用。
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- ストライプ型銘板
透明保護フィルム
取り付け部品を含む - 寸法:
- 幅: 450 mm
高さ: 29 mm - 適用
- 幅: = 600 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.28 kg
- 総質量
- 0.357 kg
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177921160
- ETIM 9
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- 製品説明
- VX ストリップ型銘板、幅: 600 mm
- 資料
- Info sheet