ストリップ型銘板 VX、TS、VX SE用

品番: VX 8618451

ドアの上部に設置する識別銘板差し込み用。透明保護フィルムおよび固定部品付き。

品番:
VX 8618451
製品説明
ドアの上部に設置する識別銘板差し込み用。
塗装色
RAL 7035
同梱品
ストライプ型銘板
透明保護フィルム
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 650 mm
高さ: 29 mm
適用
幅: = 800 mm
1パック
1 個
純質量
0.38 kg
総質量
0.42 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177921184
ETIM 9
EC001288
ECLASS 8.0
27149129
製品説明
VX ストリップ型銘板、幅: 800 mm
資料
Info sheet