ドア / ロック VX用モジュール式フロントデザイン VX エンクロージャー内の様々な機能領域を仕切るために使用します。透視窓付きあるいは無しの分割ドアを、上部と下部のフロント トリムパネル間のスペースに、自在に取り付けることができます。この「モジュール式フロント」は、リタール VX エンクロージャーシステムのフロントドアまたはリアパネルの代わりに取り付けることができます。 VX用モジュール式フロントデザイン 分割ドア VX 用 ドアのヒンジは左右どちらにも取付けられます。 製品へ VX用モジュール式フロントデザイン 穴付きフランジ 分割ドア用 ケーブルダクトやダクトホルダーなどのアクセサリーを扉の背面に取り付けるために、25 mmピッチ穴付き分割ドアへの後付けに使用します。 製品へ VX用モジュール式フロントデザイン フロントトリムパネル (上)、密閉型 VX 用 分割ドアを使用した場合に、上方をふさぐために使用します。 製品へ VX用モジュール式フロントデザイン フロントトリムパネル (下用)、密閉型 VX 用 分割ドアを使用した場合に、下方をふさぐために使用します。 製品へ VX用モジュール式フロントデザイン トリムパネル、上部ヒンジ付き VX 用 モジュラーフロント構成およびプロテクトバーとの組み合わせで、操作機器や表示機器への取り付け用。 製品へ VX用モジュール式フロントデザイン 引き出し、キーボードおよびマウス用 VX 用 マウスと最大幅 500 / 700 mm までのキーボード用です。折りたたみ式カバーが開いている状態でも、高い保護等級が保持されます。 製品へ