- 品番:
- VX 8620501
- 製品説明
- モジュラーフロント構成およびプロテクトバー との組み合わせで、操作機器や表示機器への取り付け用。
- 材質
- 鋼板、2 mm
- 表面
- テクスチャーペイント
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- トリムパネル
ヒンジ
ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
取り付け部品を含む - 寸法:
- 高さ: 300 mm
- 適用
- 幅: 800 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 54
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 4.92 kg
- 総質量
- 5.52 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 21 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 83024200
- EAN
- 4028177922587
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- 製品説明
- VX トリムパネル、上部ヒンジ付き、WH: 800x300 mm
- 資料
- Info sheet