引き出し、キーボードおよびマウス用 VX 用

品番: VX 8620520

マウスと最大幅 500 / 700 mm までのキーボード用です。折りたたみ式カバーが開いている状態でも、高い保護等級が保持されます。

品番:
VX 8620520
製品説明
マウスと最大幅 500 / 700 mm までのキーボード用です。 折りたたみ式カバーが開いている状態でも、高い保護等級が保持されます。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
同梱品
引き出し
フラップ
分割ウェブ
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 200 mm
奥行: 340 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 54
1パック
1 個
純質量
16.06 kg
総質量
17.34 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177926875
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
VX 引き出し、WH: 600x200 mm
資料
Info sheet