- 品番:
- VX 8620521
- 製品説明
- マウスと最大幅 500 / 700 mm までのキーボード用です。 折りたたみ式カバーが開いている状態でも、高い保護等級が保持されます。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 引き出し
フラップ
分割ウェブ
取り付け部品を含む - 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 200 mm
奥行: 340 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 54
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 20.94 kg
- 総質量
- 21.94 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177926882
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- VX 引き出し、WH: 800x200 mm
- 資料
- Info sheet