ドア / ロック

TS用モジュール式フロントデザイン

TS エンクロージャー内の様々な機能領域を仕切るために使用します。透視窓付きあるいは無しの分割ドアを、上部と下部のフロント トリムパネル間のスペースに、自在に取り付けることができます。この「モジュール式フロント」は、リタール TS エンクロージャーシステムのフロントドアまたはリアパネルの代わりに取り付けることができます。

TS用モジュール式フロントデザイン

分割ドア TS 用

ドアのヒンジは左右どちらにも取付けられます。

TS用モジュール式フロントデザイン

穴付きフランジ 分割ドア用

ケーブルダクトやダクトホルダーなどのアクセサリーを扉の背面に取り付けるために、25 mmピッチ穴付き分割ドアへの後付けに使用します。

TS用モジュール式フロントデザイン

フロントパネル 上 TS 用

分割ドアを使用した場合に、上方をふさぐために使用します。

TS用モジュール式フロントデザイン

フロント トリムパネル IP 54 (下部) TS 用

分割ドアを使用した場合に、下方をふさぐために使用します。

TS用モジュール式フロントデザイン

引き出し TS 用

最大幅500/700 mmまでのマウスおよびキーボード用です。カバーが開いた状態でも、高い保護等級が保持されます。

TS用モジュール式フロントデザイン

ケーブリングトリムパネル

Ri4Power用配線システム、内部分割付き。

TS用モジュール式フロントデザイン

分割ウェブ TS 8用

末端ブラインド、分割ドアまたはブラインドの間のパッキングに使用、上部にヒンジ。