- 品番:
- TS 8801240
- 製品説明
- モジュラーフロント構成およびプロテクトバー TSとの組み合わせで、操作機器や表示機器への取り付け用。
- 材質
- 鋼板、2.0 mm
- 表面
- テクスチャーペイント
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- ヒンジ、ダブルビットロックインサート付きカムロックおよび固定部品を含む。
- 注記:
- TS トップモジュールとの併用はできません
- 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 300 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 5.294 kg
- 総質量
- 5.573 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177319219
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- 製品説明
-
TS トリムパネル、上部ヒンジ付き TS 用、WH: 800x300