トリムパネル TS 8用 品番: TS 8801110 上下のカバーに使います 製品構成 このページのPDFを生成 品番: TS 8801110 製品説明 上下のカバーに使います 材質 鋼板、2.0 mm 塗装色 RAL 7035 同梱品 トリムパネル 2枚、固定部品 寸法: 幅: 100 mm高さ: 800 mm 1パック 2 個 純質量 3.374 kg 総質量 3.574 kg 関税率番号 94039910 EAN 4028177250598 ECLASS 8.0 27189234