分割ドア TS 用

品番: TS 9672170

ドアのヒンジは左右どちらにも取付けられます。

品番:
TS 9672170
製品説明
TS エンクロージャーのドアあるいはリアパネルの代わりに使用できます。分割ドアは上下方向に自由に組み合わせることができます。最上部と最下部にはそれぞれフロントトリムパネルの取り付けが必要になります。ドアのヒンジは左右どちらにも取り付けられます。透視窓なしのドア (高さ 600 ~ 1000 mm) では、モニターフレーム SZ 2305.000 が利用できます。標準で付属するダブルビットロックインサートは、TSロックインサート (Fタイプ) と交換可能。高さ 600 mm 以上ではクイックハンドルに取り替えることができます。
材質
鋼板、2 mm
表面
テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7035
同梱品
分割ウェブ
ヒンジ
ロック部品
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 2,000 mm
適用
幅: = 600 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 54 (完全に組みあがったエンクロージャーの場合)
1パック
1 個
純質量
25.6 kg
総質量
27 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177697775
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182204
製品説明
SV 分割ドア TS 用、WH: 600x2000 mm
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報