- 品番:
- TS 8801915
- 製品説明
- マウスと最大幅 500/700 mmまでのキーボード用です。折りたたみ式カバーが開いている状態でも、高い保護等級が保持されます。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 引き出し
フラップ
分割ウェブ
固定部品 - 取り付けについてのご注意
- 標準装備のダブルビットロックインサートは、タイプ Aのロックインサート(27 mm)あるいはタイプBのプラスチックレバーハンドルやT型ハンドルと交換可能です。
- 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 200 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 20.629 kg
- 総質量
- 21.715 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177258907
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- TS 引き出し TS 用、WD: 800x200 mm
- 資料
- Info sheet