モジュラーフロント構成用サイドパネル TS 8用

品番: TS 8106512

エンクロージャーの垂直フレームの内側に取付けます。

品番:
TS 8106512
製品説明
エンクロージャーの垂直フレームの内側に取り付けます。サイドパネルTS 8106.235取り付け具は、小型ドアファスナーと一緒には使用できません。
材質
鋼板、1.5 mm
表面
電着浸漬下塗り、外側を静電粉体塗装、テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7035
同梱品
サイドパネル 2枚
自動無電位化機能付きホルダー 16個
注記:
モジュール式フロントパネルなしのエンクロージャーでもご利用になれます!
適用
エンクロージャータイプ: TS 8
高さ: = 200 mm
奥行: = 600 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
1パック
2 個
純質量
27.74 kg
総質量
29.2 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177250536
ECLASS 8.0
27182101