- 品番:
- SV 9671206
- 製品説明
- 分割ドアへの後付けに使用します。穴付きフランジには 25 mmピッチ穴があり、さまざまのアクセサリーを扉の背面に取り付けるために使用できます。例えば、ケーブルダクト、ダクトホルダーなどです。穴付きフランジの穴直径:4.5 mm
- 材質
- 鋼板、1 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 長さ
- 498 mm
- 寸法:
- 長さ: 498 mm
- 適用
- 幅: = 600 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 mm
- 1パック
- 10 個
- 純質量
- 1.4 kg
- 総質量
- 1.443 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177619623
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400501
- 製品説明
- SV 穴付きフランジ 分割ドア用、長さ: 498 mm、WH: 600x150-800 mm