フロントパネル 上 TS 用

品番: SV 9672328

分割ドアを使用した場合に、上方をふさぐために使用します。

品番:
SV 9672328
製品説明
分割ドアを使用した場合に、モジュラーフロント構成の上方をふさぐために使用します。フロントトリムパネルを外すには、外側からねじを緩めます。組み立てに必要な分割ウェブは、取り付けられている分割ドアの同梱品に含まれています。
材質
鋼板、2 mm
表面
テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
Height front panel top
300 mm
適用
幅: = 800 mm
1パック
1 個
純質量
4.548 kg
総質量
4.748 kg
関税率番号
83024200
EAN
4028177697386
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
製品説明
SV フロント トリムパネル IP 54 (上部) TS 用、WH: 800x300 mm
資料
マニュアル