- 品番:
- SV 9672336
- 製品説明
- 分割ドアを使用した場合に、モジュラーフロント構成の下方をふさぐために使用します。フロントトリムパネルを外すには、外側からねじを緩めます。
- 材質
- 鋼板、2 mm
- 表面
- テクスチャーペイント
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 分割ウェブ
取り付け部品を含む - Height front panel bottom
- 100 mm
- 適用
- 幅: = 600 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.82 kg
- 総質量
- 1.92 kg
- 関税率番号
- 83024200
- EAN
- 4028177697409
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- 製品説明
- SV フロント トリムパネル IP 54 (下部) TS 用、WH: 600x100 mm
- 資料
- マニュアル