フロント トリムパネル IP 54 (下部) TS 用

品番: SV 9672338

分割ドアを使用した場合に、下方をふさぐために使用します。

品番:
SV 9672338
製品説明
分割ドアを使用した場合に、モジュラーフロント構成の下方をふさぐために使用します。フロントトリムパネルを外すには、外側からねじを緩めます。
材質
鋼板、2 mm
表面
テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7035
同梱品
分割ウェブ
取り付け部品を含む
Height front panel bottom
100 mm
適用
幅: = 800 mm
1パック
1 個
純質量
2.28 kg
総質量
2.39 kg
関税率番号
83024200
EAN
4028177697515
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
製品説明
SV フロント トリムパネル IP 54 (下部) TS 用、WH: 800x100 mm
資料
マニュアル