- 品番:
- FT 2733000
- 製品説明
- ドアや平面の代わりにAEに取り付けるために使用します。
- 材質
- フレーム:アルミニウム、アルマイト処理
透明板:アクリルガラス - 同梱品
- ロックインサート Nr. 3524 E 付きプラスチックレバーハンドルを含む
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 54
- 適用
- エンクロージャータイプ: AE
幅: = 500 mm
高さ: = 500 mm - 寸法:
- 幅: 497 mm
高さ: 497 mm
奥行: 34 mm - 可視面積
- 透視窓幅: 437 mm
透視窓高さ: 437 mm - コンポーネントの実装可能奥行き(最大)
- 30 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.586 kg
- 総質量
- 2.786 kg
- 関税率番号
- 76101000
- EAN
- 4028177031791
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 製品説明
- FT Viewing window, WHD: 497x497x34 mm, for WH: 500x500, aluminum
- 資料
- マニュアル