透視窓 AE用

品番: FT 2763000

ドアの代わりとしてのAEへの取り付け用、または充分広い面への取り付け用。

品番:
FT 2763000
製品説明
ドアや平面の代わりにAEに取り付けるために使用します。
材質
フレーム:アルミニウム、アルマイト処理
透明板:アクリルガラス
同梱品
ロックインサート Nr. 3524 E 付きプラスチックレバーハンドルを含む
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 54
適用
エンクロージャータイプ: AE
幅: = 500 mm
高さ: = 500 mm
寸法:
幅: 497 mm
高さ: 497 mm
奥行: 60 mm
可視面積
透視窓幅: 437 mm
透視窓高さ: 437 mm
コンポーネントの実装可能奥行き(最大)
56 mm
1パック
1 個
純質量
3.151 kg
総質量
3.351 kg
関税率番号
76101000
EAN
4028177032088
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
製品説明
FT Viewing window, WHD: 497x497x60 mm, for WH: 500x500 mm, aluminum
資料
マニュアル