アクリルガラスカバー

品番: FT 2785000

標準的な19インチもしくはメートル法でのサイズの、表示装置と操作機器の保護用。

品番:
FT 2785000
仕様
メートル法
製品説明
シリンダー錠No.3524 E付き。
材質
フレーム:ダイカストコーナーピース付きアルミニウム押出成形プロファイル
透明板:半透明アクリルガラス
同梱品
ヒンジおよび固定部品を含む。
ロックインサート No. 3524 Eを含む
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 54
寸法:
幅: 400 mm
高さ: 400 mm
奥行: 47.5 mm
可視面積
透視窓幅: 360 mm
透視窓高さ: 379.5 mm
コンポーネントの実装可能奥行き(最大)
43 mm
1パック
1 個
純質量
1.977 kg
総質量
2.18 kg
関税率番号
39205100
EAN
4028177032293
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
製品説明
FT Acrylic glazed cover, 482.6 mm (19"), WHD: 400x400x47,5 mm
資料
マニュアル