- 品番:
- FT 2787000
- 仕様
- メートル法
- 製品説明
- シリンダー錠No.3524 E付き。
- 材質
- フレーム:ダイカストコーナーピース付きアルミニウム押出成形プロファイル
 透明板:半透明アクリルガラス
- 同梱品
- ヒンジおよび固定部品を含む。
 ロックインサート No. 3524 Eを含む
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 54
- 寸法:
- 幅: 500 mm
 高さ: 400 mm
 奥行: 47.5 mm
- 可視面積
- 透視窓幅: 460 mm
 透視窓高さ: 379.5 mm
- コンポーネントの実装可能奥行き(最大)
- 43 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.228 kg
- 総質量
- 2.428 kg
- 関税率番号
- 39205100
- EAN
- 4028177032330
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- 製品説明
- FT Acrylic glazed cover, 482.6 mm (19"), WHD: 500x400x47,5 mm
- 資料
- マニュアル