透視窓 ステンレス

品番: FT 2793560

ディスプレイパネルおよび操作機器のカバー用に、または埃・水の浸入や関係者以外のアクセスから保護します。材質:ステンレス1.4301(AISI 304)。

品番:
FT 2793560
製品説明
内側に収まる130°ヒンジおよび切れ目のないパッキンが標準装備です。
材質
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
安全ガラスの1枚板
同梱品
取り付け部品を含む
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 54
注記:
標準装備のダブルビットロックインサートは、タイプ Aのロックインサート(27 mm)および(あるいは)エルゴフォームSハンドルシステム(高さ270 mmを除く)と交換可能です。
寸法:
幅: 522 mm
高さ: 600 mm
奥行: 38 mm
可視面積
透視窓幅: 408 mm
透視窓高さ: 543 mm
コンポーネントの実装可能奥行き(最大)
31 mm
1パック
1 個
純質量
6.175 kg
総質量
6.5 kg
関税率番号
76101000
EAN
4028177149656
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
製品説明
FT Viewing window, WHD: 522x600x38 mm, Stainless steel 1.4301
資料
Info sheet