ディスプレイパネル AE用

品番: FT 2741000

ドアや平面の代わりにAEに取り付けるために使用します。内蔵されたコーナーピースに、3 mmのアルミプレートを内側から固定する構造で、フレームに対ししっかりとシールされます。

品番:
FT 2741000
製品説明
ドアや平面の代わりにAEに取り付けるために使用します。内蔵されたコーナーピースに、3 mmのアルミプレートを内側から固定する構造で、フレームに対ししっかりとシールされます。
材質
アルミニウム、アルマイト処理
同梱品
アルミニウムフレーム
ディスプレイパネル
ヒンジ
ブラケット
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 54
注記:
ドアの代わりに取り付ける場合は、カムロックが必要になります。
適用
エンクロージャータイプ: AE
幅: = 380 mm
高さ: = 300 mm
寸法:
幅: 377 mm
高さ: 297 mm
奥行: 34 mm
Dimensions of aluminium plate
幅: 323 mm
高さ: 243 mm
取り付け可能個所
幅: 307 mm
高さ: 227 mm
1パック
1 個
純質量
1.843 kg
総質量
2.043 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177031852
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
製品説明
FT Operating panel, WHD: 377x297x34 mm, for WH: 380x300 mm
資料
マニュアル