- 品番:
- FT 2743000
- 製品説明
- ドアや平面の代わりにAEに取り付けるために使用します。内蔵されたコーナーピースに、3 mmのアルミプレートを内側から固定する構造で、フレームに対ししっかりとシールされます。
- 材質
- アルミニウム、アルマイト処理
- 同梱品
- アルミニウムフレーム
ディスプレイパネル
ヒンジ
ブラケット
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 54
- 注記:
- ドアの代わりに取り付ける場合は、カムロックが必要になります。
- 適用
- エンクロージャータイプ: AE
幅: = 380 mm
高さ: = 600 mm
- 寸法:
- 幅: 377 mm
高さ: 597 mm
奥行: 34 mm
- Dimensions of aluminium plate
- 幅: 323 mm
高さ: 543 mm
- 取り付け可能個所
- 幅: 307 mm
高さ: 527 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.11 kg
- 総質量
- 3.31 kg
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177031890
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 製品説明
-
FT Operating panel, WHD: 377x597x34 mm, for WH: 380x600 mm