透視窓 AX用

品番: FT 2730010

ドアや平面の代わりに AX ハウジングに取り付けるために使用します。

品番:
FT 2730010
仕様
30 型プロファイル
製品説明
ドアや平面の代わりに AX ハウジングに取り付けるために使用します。
材質
フレーム:アルミニウム、アルマイト処理
透明板:アクリルガラス
同梱品
ロックインサート Nr. 3524 E 付きプラスチックレバーハンドルを含む
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 54
適用品番
1039.000
1339.000
1009.000
適用
エンクロージャータイプ: AX
幅: = 600 mm
高さ: = 380 mm
寸法:
幅: 597 mm
高さ: 377 mm
奥行: 36 mm
可視面積
透視窓幅: 537 mm
透視窓高さ: 317 mm
コンポーネントの実装可能奥行き(最大)
32 mm
可視面積
幅: 537 mm
高さ: 317 mm
1パック
1 個
純質量
2.6 kg
総質量
2.72 kg
関税率番号
76101000
EAN
4028177938465
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
製品説明
FT 透視窓, 幅x高さx奥行:597x377x36 mm, ドアや平面の代わりに AX ハウジングに
資料
マニュアル