- 品番:
- FT 2733010
- 仕様
- 30 型プロファイル
- 製品説明
- ドアや平面の代わりに AX ハウジングに取り付けるために使用します。
- 材質
- フレーム:アルミニウム、アルマイト処理
透明板:アクリルガラス
- 同梱品
- ロックインサート Nr. 3524 E 付きプラスチックレバーハンドルを含む
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 54
- 適用品番
- 1050.000
- 1350.000
- 1007.000
- 適用
- エンクロージャータイプ: AX
幅: = 500 mm
高さ: = 500 mm
- 寸法:
- 幅: 497 mm
高さ: 497 mm
奥行: 36 mm
- 可視面積
- 透視窓幅: 437 mm
透視窓高さ: 437 mm
- コンポーネントの実装可能奥行き(最大)
- 32 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.68 kg
- 総質量
- 2.88 kg
- 関税率番号
- 76101000
- EAN
- 4028177938496
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 製品説明
-
FT 透視窓, 幅x高さx奥行:497x497x36 mm, ドアや平面の代わりに AX ハウジングに