透視窓 AX用

品番: FT 2763010

ドアや平面の代わりに AX ハウジングに取り付けるために使用します。

品番:
FT 2763010
仕様
60 型プロファイル
製品説明
ドアや平面の代わりに AX ハウジングに取り付けるために使用します。
材質
フレーム:アルミニウム、アルマイト処理
透明板:アクリルガラス
同梱品
ロックインサート Nr. 3524 E 付きプラスチックレバーハンドルを含む
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 54
適用品番
1050.000
1350.000
1007.000
適用
エンクロージャータイプ: AX
幅: = 500 mm
高さ: = 500 mm
寸法:
幅: 497 mm
高さ: 497 mm
奥行: 62 mm
可視面積
透視窓幅: 437 mm
透視窓高さ: 437 mm
コンポーネントの実装可能奥行き(最大)
58 mm
1パック
1 個
純質量
3.44 kg
総質量
3.46 kg
関税率番号
76101000
EAN
4028177938601
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
製品説明
FT 透視窓, 幅x高さx奥行:497x497x62 mm, ドアや平面の代わりに AX ハウジングに
資料
マニュアル