ディスプレイパネル AX用

品番: AX 2741010

ドアや平面の代わりに AX ハウジングに取り付けるために使用します。内側にコーナーコネクターを有するフレーム構造。厚さ 3 mm のアルミプレートは、内側から固定。

品番:
AX 2741010
製品説明
ドアや平面の代わりに AX ハウジングに取り付けるために使用します。内側にコーナーコネクターを有するフレーム構造。厚さ 3 mm のアルミプレートは、内側から固定します。
材質
アルミニウム、アルマイト処理
同梱品
アルミニウムフレーム
ディスプレイパネル
ヒンジ
ブラケット
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 54
適用品番
1004.000
1011.000
1031.000
注記:
ドアの代わりに取り付ける場合は、カムロックが必要になります。
適用
エンクロージャータイプ: AX
幅: = 380 mm
高さ: = 300 mm
寸法:
幅: 377 mm
高さ: 297 mm
奥行: 36 mm
Dimensions of aluminium plate
幅: 323 mm
高さ: 243 mm
取り付け可能個所
幅: 307 mm
高さ: 227 mm
1パック
1 個
純質量
2.043 kg
総質量
2.18 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177938519
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
製品説明
FT 操作パネル, 幅x高さx奥行:377x297x36 mm, ドアや平面の代わりに AX ハウジングに
資料
Info sheet
その他の技術情報
マニュアル