ディスプレイパネル AX用

品番: AX 2744010

ドアや平面の代わりに AX ハウジングに取り付けるために使用します。内側にコーナーコネクターを有するフレーム構造。厚さ 3 mm のアルミプレートは、内側から固定。

品番:
AX 2744010
製品説明
ドアや平面の代わりに AX ハウジングに取り付けるために使用します。内側にコーナーコネクターを有するフレーム構造。厚さ 3 mm のアルミプレートは、内側から固定します。
材質
アルミニウム、アルマイト処理
同梱品
アルミニウムフレーム
ディスプレイパネル
ヒンジ
ブラケット
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 54
適用品番
1009.000
1039.000
1339.000
注記:
ドアの代わりに取り付ける場合は、カムロックが必要になります。
適用
エンクロージャータイプ: AX
幅: = 600 mm
高さ: = 380 mm
寸法:
幅: 597 mm
高さ: 377 mm
奥行: 36 mm
Dimensions of aluminium plate
幅: 543 mm
高さ: 323 mm
取り付け可能個所
幅: 527 mm
高さ: 307 mm
1パック
1 個
純質量
3.131 kg
総質量
3.331 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177938540
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
製品説明
FT 操作パネル, 幅x高さx奥行:597x377x36 mm, ドアや平面の代わりに AX ハウジングに
資料
Info sheet
その他の技術情報
マニュアル