シリンダー錠 ハンドルシステム用

品番: SZ 9785042

ロックシステム用プロファイルハーフシリンダー、DIN 18 252、一つのロックシステム内で同一キー。

品番:
SZ 9785042
同梱品
ロックインサートあたりキー3個付き
長さ
40 mm
ハンドルシステムへの取り付け
VX クイックハンドル、シリンダー錠用
TS クイックハンドル、シリンダー錠用
AX クイックハンドル
AX ミニクイックハンドル
ミニクイックハンドル、3分割型 EL 用、シリンダー錠用
AE ミニクイックハンドル、シリンダー錠用
エルゴフォームSハンドル(標準)
注記:
リタール ハンドルシステム用に設計されています
ロック
ロックインサート: DIN 18 252 準拠のシリンダー錠
パック単位ごとにキーは異なります。
1パック
2 個
純質量
0.28 kg
総質量
0.295 kg
関税率番号
83016000
EAN
4028177648494
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
製品説明
CS Semi-cylinder for lock inserts, regarding to DIN 18 252, Simultaneous locking within the same pack