- 品番:
- TS 8611210
- 製品説明
- ドアが開いている時に、ストッパーがロックロッドを固定します。
- 取り付け方法
- 標準ロックやクイックハンドルの付いた TS ドアおよび透視ドアのロックロッド用
- ロッドガイドのボルトに取り付けます
- 注記:
- CNOMOは、フランスの自動車産業の規格です。安全上、ドアが開いている時に、ハンドルが施錠位置に移動できないロックシステムです。
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
- 1パック
- 10 個
- 純質量
- 0.07 kg
- 総質量
- 0.082 kg
- 関税率番号
- 83015000
- EAN
- 4028177213135
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 製品説明
-
TS ロックロッドストッパー CNOMO に準拠