- 品番:
 
- SZ 2307000
 
- 仕様
 
- A 
 
- 材質
 
- 亜鉛ダイカスト 
 
- 長さ
 
- 27 mm 
 
- ハンドルシステムへの取り付け
 
- AX クイックハンドル 
 
- AX ミニクイックハンドル 
 
- エルゴフォームSハンドル(標準) 
 
- エルゴフォームSハンドル(標準)、KS プラスチックエンクロージャー用 
 
- ロック
 
- ロックインサート: フィアット社仕様 
 
- 適用エンクロージャータイプ
 
- KX E-ボックス 
 
- AX 
 
- AX IT 
 
- AX 操作用ハウジング 
 
- AX プラスチック製 
 
- EB 
 
- BG 
 
- AE 
 
- TE 
 
- TP デスクユニットおよびコンソールユニット 
 
- TP ベースユニット 
 
- ワンピースコンソール、コンソールカバー 
 
- TP ワンピースコンソール、コンソールドア 
 
- TP ユニバーサルコンソール 
 
- CX ワンピースコンソール 
 
- CX コンソールユニット 
 
- CX デスクユニット 
 
- CX ベースユニット 
 
- 1パック
 
- 1 個 
 
- 純質量
 
- 0.019 kg
 
- 総質量
 
- 0.02 kg
 
- 関税率番号
 
- 83016000 
 
- EAN
 
- 4028177020849 
 
- ETIM 9
 
- EC000743 
 
- ETIM 8
 
- EC000743 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27409218 
 
- 製品説明
 
- 
SZ ロックインサート、タイプA、フィアット社仕様、長さ: 27 mm