- 品番:
- SZ 2460000
- 仕様
- A
- 材質
- 亜鉛ダイカスト
- 長さ
- 27 mm
- ハンドルシステムへの取り付け
- AX クイックハンドル
- AX ミニクイックハンドル
- エルゴフォームSハンドル(標準)
- エルゴフォームSハンドル(標準)、KS プラスチックエンクロージャー用
- ロック
- ロックインサート: 7 mm 四角
- 適用エンクロージャータイプ
- KX E-ボックス
- AX
- AX IT
- AX 操作用ハウジング
- AX プラスチック製
- EB
- BG
- AE
- TE
- TP デスクユニットおよびコンソールユニット
- TP ベースユニット
- TP ワンピースコンソール、コンソールカバー
- TP ワンピースコンソール、コンソールドア
- TP ユニバーサルコンソール
- CX ワンピースコンソール
- CX コンソールユニット
- CX デスクユニット
- CX ベースユニット
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.014 kg
- 総質量
- 0.015 kg
- 関税率番号
- 83016000
- EAN
- 4028177023765
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- 製品説明
-
SZ ロックインサート、タイプA、亜鉛ダイカスト、7 mm 四角、長さ: 27 mm