ロックインサート

品番: SZ 2466000

三角、四角、ドライバー、Daimler、Fiat、ダブルビットなどの、代替ロックシステム。

品番:
SZ 2466000
仕様
A
材質
亜鉛ダイカスト
長さ
27 mm
ハンドルシステムへの取り付け
AX クイックハンドル
AX ミニクイックハンドル
エルゴフォームSハンドル(標準)
エルゴフォームSハンドル(標準)、KS プラスチックエンクロージャー用
ロック
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
適用エンクロージャータイプ
KX E-ボックス
AX
AX IT
AX 操作用ハウジング
AX プラスチック製
EB
BG
AE
TE
TP デスクユニットおよびコンソールユニット
TP ベースユニット
TP ワンピースコンソール、コンソールカバー
TP ワンピースコンソール、コンソールドア
TP ユニバーサルコンソール
CX ワンピースコンソール
CX コンソールユニット
CX デスクユニット
CX ベースユニット
1パック
1 個
純質量
0.018 kg
総質量
0.019 kg
関税率番号
83016000
EAN
4028177023888
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
製品説明
SZ ロックインサート、タイプA、亜鉛ダイカスト、ダブルビット 3 mm、長さ: 27 mm
資料
マニュアル