ロックインサート

品番: SZ 2483000

三角、四角、ドライバー、Daimler、Fiat、ダブルビットなどの、代替ロックシステム。

品番:
SZ 2483000
仕様
C
材質
亜鉛ダイカスト
長さ
41 mm
ロック
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
適用エンクロージャータイプ
AE カムロック付き、ステンレス製
AEベース カムロック付き、ステンレス製
ワンピースコンソール、コンソールカバー、ステンレス製
1パック
1 個
純質量
0.008 kg
総質量
0.03 kg
関税率番号
83016000
EAN
4028177024731
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
製品説明
SZ Lock insert, version C, Die-cast zinc, 3 mm double-bit, L: 41 mm
資料
Info sheet