ロックインサート

品番: SZ 8611120

三角、四角、ドライバー、Daimler、Fiat、ダブルビットなどの、代替ロックシステム。

品番:
SZ 8611120
仕様
F
材質
亜鉛ダイカスト
ハンドルシステムへの取り付け
TS クイックハンドル、ロックインサート用
南京錠およびロックインサート用 TS クイックハンドル
フラップ式レバーハンドル、ロックインサート用
フラップ式レバーハンドル、南京錠およびロックインサート用
ミニクイックハンドル、3分割型 EL 用、ロックインサート用
ロック
ロックインサート: 7 mm 三角
適用エンクロージャータイプ
EL
TS
TS IT
VX SE
PCエンクロージャー ドア
IW
1パック
1 個
純質量
0.013 kg
総質量
0.014 kg
関税率番号
83016000
EAN
4028177211964
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
製品説明
TS ロックインサート、タイプF、亜鉛ダイカスト、7 mm 三角