- 品番:
- SZ 8611130
- 仕様
- F
- 材質
- 亜鉛ダイカスト
- ハンドルシステムへの取り付け
- TS クイックハンドル、ロックインサート用
- 南京錠およびロックインサート用 TS クイックハンドル
- フラップ式レバーハンドル、ロックインサート用
- フラップ式レバーハンドル、南京錠およびロックインサート用
- ミニクイックハンドル、3分割型 EL 用、ロックインサート用
- ロック
- ロックインサート: 8 mm 三角
- 適用エンクロージャータイプ
- EL
- TS
- TS IT
- VX SE
- PCエンクロージャー ドア
- IW
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.015 kg
- 総質量
- 0.016 kg
- 関税率番号
- 83016000
- EAN
- 4028177211971
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- 製品説明
- TS ロックインサート、タイプF、亜鉛ダイカスト、8 mm 三角