シリンダーロック AE用

品番: SZ 2534100

すべてのカムロック付き1枚ドア AE コンパクトエンクロージャーへの後付けに使用します。

品番:
SZ 2534100
製品説明
すべてのカムロック付き1枚ドアボックスへの後付けに使用します。カバープレートは、全長40mmまたは45 mm(DIN 18 252準拠)のシリンダー錠によりロックされます。シリンダー錠の汚れを防止するカバーも付いています。ボックスの保護等級も低減されません。シリンダー錠は付いていません。
材質
亜鉛ダイカスト
塗装色
RAL 7035
注記:
カムロック SZ 2304.000を使用している、ステンレス 1.4404 (AISI 316L)製のハウジングには適していません。
適用品番
9785040
9785042
適用エンクロージャータイプ
AEカムロック付き
AE ウォール型ボックス、カムロック付き
AEベース カムロック付き
1パック
1 個
純質量
0.239 kg
総質量
0.257 kg
関税率番号
83016000
EAN
4028177462946
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
製品説明
SZ Semi-cylinder lock, for AE compact enclosure, RAL 7035
資料
マニュアル