エンクロージャーキー

品番: SZ 2547000

閉鎖用(ダブルビットキーがエンクロージャーに付いています)。

品番:
SZ 2547000
仕様
7 mm 四角
製品説明
ロックインサート用
注記:
ハウジング、エンクロージャーおよびロッキングシステムは、標準的に、適合するキーとともに納入されます。
1パック
1 個
純質量
0.048 kg
総質量
0.049 kg
関税率番号
83017000
EAN
4028177027534
ETIM 9
EC000175
ETIM 8
EC000175
ECLASS 8.0
27409215
製品説明
SZ エンクロージャーキー、7 mm 四角