- 品番:
- SZ 2549500
- 仕様
- ユニバーサル
- 製品説明
- ロックインサート用
- 同梱品
- ビットアダプターと両頭ビットを含む、トルクスねじ サイズ 25 と 30 用
- 注記:
- ハウジング、エンクロージャーおよびロッキングシステムは、標準的に、適合するキーとともに納入されます。
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.07 kg
- 総質量
- 0.075 kg
- 関税率番号
- 83017000
- EAN
- 4028177526013
- ETIM 9
- EC000175
- ETIM 8
- EC000175
- ECLASS 8.0
- 27409215
- 製品説明
- ユニバーサルキー、5 mm ダブルビットアタッチメント、7 mm と 8 mm の三角および四角アタッチメント、さらにビットアダプターとトルクスねじ用両頭ビット (サイズ 25 と 30) を備えています