- 品番:
- QB 7502220
- 製品説明
- 新しいクイックリリースファスナーは使い易く、アクセスが困難な場所でも取扱い可能です。クイックリリースファスナーは、ロックがし易いように前面のマウントブラケットにねじ固定されています。これによりサイドのファスナーが開いている場合でもクイックボックスをロックでき、ボックスカバーを容易に取り付け・取外しできます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- マウンティングブラケット 2個
固定部品
クイックリリースファスナー - 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.13 kg
- 総質量
- 0.14 kg
- 関税率番号
- 83015000
- EAN
- 4028177221888
- ECLASS 8.0
- 27409222