ロックインサート タイプG

品番: VX 8618301

ハンドルおよびハウジング用。

品番:
VX 8618301
仕様
G
材質
亜鉛ダイカスト
ハンドルシステムへの取り付け
南京錠およびロックインサート用 VX クイックハンドル
ロック
ロックインサート: 8 mm 四角
適用エンクロージャータイプ
VX
VX IT
1パック
1 個
純質量
0.014 kg
総質量
0.015 kg
関税率番号
83016000
EAN
4028177921825
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
製品説明
VX ロックインサート、タイプG、亜鉛ダイカスト、8 mm 四角